|
|
|
NSYFPLS3636G
Poliestrski hrbtni del omare PLS 36 x 36 x 13,5 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLS
|
Kratko ime naprave
|
PLS
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Izolacijski modularni zadnji
|
Nominal height
|
360 mm
|
Nominal width
|
360 mm
|
Nominal depth
|
135 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Zadnji del: Na omari
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Brez
|
Komplementarno
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Ohišje: Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
NEMA 4X
IEC 62208
Klasifikacija NEMA 13
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Okolje
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,510 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Višina
|
148,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
97,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|