|
|
|
NSYFXT6040
Fiksni pladenj V30x Š482xG290 mm za omaro Š600xG400 mm - maks. obrem. 50 kg
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrjena polica
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm D: 400 mm
|
Montažna podpora
|
Neposredno do strukture
40 mm križne letve
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
1 Fiksna polica
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
NULL
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Maksimalna obremenitev
|
150 kg Enakomerno distribuirano
|
Višina
|
30 mm
|
Širina
|
482 mm
|
Globina
|
290 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
31,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,362 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
155,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
17
|
Pogodbena garancija
|
|