Schneider-Electric
 
NSYFXT6050 slika – Schneider- scope
NSYFXT6050
Fiksni pladenj V30xŠ482xG390 mm za omaro Š600xG500 mm - maks. obrem. 50 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov In?talacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Pritrjena polica
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions - W: 600 mm D: 500 mm
Montažna podpora Neposredno do strukture
40 mm križne letve
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sestava naprave 1 Fiksna polica
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Maksimalna obremenitev 150 kg Enakomerno distribuirano
Vi?ina 30 mm
Širina 482 mm
Globina 390 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 41,000 cm
Paket 1 Širina 48,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 2,950 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 88,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 162,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 21
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev