Schneider-Electric
 
NSYFXT8060 slika – Schneider- scope
NSYFXT8060
Fiksni pladenj V30x Š682xG490 mm za omaro Š800xG600 mm - maks. obrem. 50 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Pritrjena polica
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions - W: 800 mm D: 600 mm
Montažna podpora Neposredno do strukture
40 mm križne letve
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sestava naprave 1 Fiksna polica
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
NULL Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Maksimalna obremenitev 150 kg Enakomerno distribuirano
Višina 30 mm
Širina 682 mm
Globina 490 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 68,500 cm
Paket 1 Širina 51,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 4,224 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 91,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 224,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142