Schneider-Electric
 
NSYGFR95M55 slika – Schneider- scope
NSYGFR95M55
Actassi -komplet 50 vijakov M5 s podl. in kletk. maticami za 9,5mm kvadr. luknje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Actassi
Aplikacija naprave Ve?namenski
Elektronski
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Sestava naprave 1 Matica
1 Vijak
1 Podložka
Montažna podpora 19" stojalo
ISO M5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 402,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 500
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 250,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev