Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYGFR95M65 |
Schneider-Electric
 
NSYGFR95M65 slika – Schneider- scope
NSYGFR95M65
Actassi - komplet 50 vij. M6 s podl. in kletkastimi mat. za 9,5 mm kvadr. odpr.
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov Actassi
Aplikacija naprave Večnamenski
Elektronski
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Sestava naprave 1 Matica
1 Vijak
1 Podložka
Montažna podpora 19" stojalo
ISO M6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 500,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 12,800 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 54,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 166,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217