Schneider-Electric
 
NSYHLCR40 slika – Schneider- scope
NSYHLCR40
Letve za težko breme PanelSeT SF - 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Te?ka obremenitev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Letve za visoko obremenitev
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing - D: 400 mm
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Na strukturi omare
Montažna podpora Spodnji okvir
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM6
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Maksimalna obremenitev 575 kg
Širina Pritrdilni centri: 350 mm
Nazivna: 400 mm
Debelina 3 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,500 cm
Paket 1 Teža 2,094 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 20,940 kg