Schneider-Electric
 
NSYID166 slika – Schneider- scope
NSYID166
PanelSeT SF/SM navadna notranja vrata - 1600 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sestava naprave 1 Vrata
2 Ključavnica z vložkom 3 mm dvojne zbiralke
1 Ročica
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 2
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen
Maksimalna obremenitev 15 kg/m²
Vi?ina Nazivna: 1600 mm
Realno: 1465 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 500 mm
Globina 19,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 56,0 cm
Paket 1 Dolžina 153,0 cm
Paket 1 Teža 13,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 92
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev