|
|
|
NSYID206
PanelSeT SF/SM navadna notranja vrata - 2000 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
2 Ključavnica z vložkom 3 mm dvojne zbiralke
1 Ročica
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Tip ključavnice
|
Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
|
Število ključavnic
|
2
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen
|
Maksimalna obremenitev
|
15 kg/m²
|
Vi?ina
|
Nazivna: 2000 mm
Realno: 1865 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 500 mm
|
Globina
|
19,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
59,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
194,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
26,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
280,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
171
|
Pogodbena garancija
|
|