Schneider-Electric
 
NSYID208 slika – Schneider- scope
NSYID208
PanelSeT SF/SM navadna notranja vrata - 2000 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sestava naprave 1 Vrata
2 Ključavnica z vložkom 3 mm dvojne zbiralke
1 Ročica
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 2
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen
Maksimalna obremenitev 15 kg/m²
Vi?ina Nazivna: 2000 mm
Realno: 1865 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Realno: 700 mm
Globina 19,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 80,000 cm
Paket 1 Dolžina 194,000 cm
Paket 1 Teža 31,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 64,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 360,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 192
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev