|
|
|
NSYINDB51
Oblikovan vložek - zaklep s 5-mm dvojnim drogom
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vložek ključavnice
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Vložek za zaklepanje
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
Neposredna montaža na ročico
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SD
|
Sestava naprave
|
1 Oblika vložka
1 Ključ
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
48,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
28,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,692 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
28,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,692 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|