Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYINLCRN |
Schneider-Electric
 
NSYINLCRN slika – Schneider- scope
NSYINLCRN
Stikalo vrat za omaro PanelSeT WM. Kontakt N/C (na ključavnici), 10 A/500 V.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Stikalo za vrata
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT Brez možnosti montaže na 19˝ montažnih ploščah
PanelSeT S3D, CRN, S3X omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Stikalo/komutatorska enota
1 x Pritrditveni nosilec
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Neposredna pritrditev - Omara lokacija
Tip vhoda NC + NO
Absolutni maksimalni vložek 3 A/240 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 180,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,752 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 768
Paket 3 Višina 171,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 162,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months