|
|
|
NSYKPLM
Zaklepna priprava za omare WM
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Naprava za zaklepanje
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Klju?avnica
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Montažna podpora
|
Neposredna monta?a na vrata
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sestava naprave
|
1 Ključavnica
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Tip ključavnice
|
Mo?nost blokade
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
126,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,772 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
152,352 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|