Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYLAM3M |
Schneider-Electric
 
NSYLAM3M slika – Schneider- scope
NSYLAM3M
Energijski kabel dolžine 3m za IEC LED svetilke večnamenskega tipa
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Združljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Močnostni kabel
Aplikacija Večnamenski
Tip omrežja AC
Komplementarno
Barva ohišja Črna
Dolžina kabla 3 m
Certifikati izdelkov IEC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 347,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 32,000 cm
Paket 2 Širina 42,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,000 cm
Paket 2 Teža 8,790 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 178,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 435,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No