|
|
|
NSYLAMACF
AC žen. priključek Multi-fiks. LED, 3P, vijačna povezava, 250V/16A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski konektor
|
Aplikacija
|
Cable installation
|
Dodatne informacije
|
With strain relief
|
[In] nazivni tok
|
16 A
|
Nazivna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Komplementarno
Tip konektorja
|
Ženski
|
Material
|
Poliamid
|
Barva ohišja
|
Črna
|
Način pritrjevanja
|
Vijak
|
Zumanji premer kabla
|
5,5…9 mm
|
Nominalni presek
|
0,5…2,5 mm²
|
Presek kabla
|
0,5…2,5 mm²
|
Višina
|
13,8 mm
|
Width
|
23 mm
|
Globina
|
53,2 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
130,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
20,500 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,350 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|