|
|
|
NSYLAMLDD
Večnamenska LED žarnica brez vtičnice - 230 V AC - 10 W - senzor prisotnosti
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Razsvetljava in električne vtičnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za osvetlitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Svetilka
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Sestava naprave
|
1 Svetilka
1 Pritrdilni elementi
|
Power factor
|
0,9
|
Komplementarno
Outlet standard deviation
|
Brez vtičnice
|
Nazivna moč žarnice
|
10 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
120/230 V AC 50/60 Hz
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Tip žarnice
|
LED
|
Tip krmiljenja
|
Vgrajeno stikalo
Senzor gibanja
|
Luminous flux
|
950 lm
|
Barvna temperatura
|
4000 K
|
Življenjska doba v urah
|
25000 h
|
Električna povezava
|
Kabel Hitri konektor 3 m Ni na voljo
Kabel Hitri konektor 1 m Ni na voljo
|
Montažna podpora
|
Nosilec
Kovinski deli
DIN letev
|
Način pritrjevanja
|
Magnetna pritrditev
Vpet
Vijaki
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial
Thalassa
|
Material
|
PC (UL94 V-0)
|
Dolžina
|
372 mm
|
Višina
|
63 mm
|
Width
|
40 mm
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Elektromagnetna združljivost
|
EMC imuniteta v skladu s/zEN 55015
|
Standardi
|
UL 508 A
IEC 60598
UL 8750
UL 1598
EN 55015
UL 94
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−16…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−10…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
816,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
31,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
42,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,630 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
590
|
Paket 3 Višina
|
204,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
522,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|