Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYLAMLDS |
Schneider-Electric
 
NSYLAMLDS slika – Schneider- scope
NSYLAMLDS
Večnamenska LED žarnica z vtičnico Schuko - 230 V AC - 10W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del Svetilka
Aplikacija naprave Večnamenski
Sestava naprave 1 Svetilka
1 Pritrdilni elementi
Power factor 0,9
Komplementarno
Outlet standard deviation Schuko
Nazivna moč žarnice 10 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Grlo žarnice Integrirana LED
Tip žarnice LED
Tip krmiljenja Vgrajeno stikalo
Luminous flux 950 lm
Barvna temperatura 4000 K
Življenjska doba v urah 25000 h
Električna povezava Kabel Hitri konektor 3 m Ni na voljo
Kabel Hitri konektor 1 m Ni na voljo
Montažna podpora Nosilec
DIN letev
Kovinski deli
Način pritrjevanja Vpet
Magnetna pritrditev
Vijaki
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Material PC (UL94 V-0)
Dolžina 372 mm
Višina 63 mm
Width 40 mm
Barva Črna ( RAL 9005)
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Razred električne izolacije Razred I
Elektromagnetna združljivost EMC imuniteta v skladu s/zEN 55015
Standardi UL 1598
IEC 60598
EN 55015
UL 94
UL 8750
UL 508 A
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −16…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −10…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 41,000 cm
Paket 1 Teža 837,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 32,000 cm
Paket 2 Širina 41,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,000 cm
Paket 2 Teža 8,794 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 590
Paket 3 Višina 178,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 532,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No