Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYLAMLDVDC |
Schneider-Electric
 
NSYLAMLDVDC slika – Schneider- scope
NSYLAMLDVDC
Večnamenska LED žarnica brez vtičnice - 24/48 V DC - 10W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del Svetilka
Aplikacija naprave Večnamenski
Sestava naprave 1 Svetilka
1 Pritrdilni elementi
Power factor 1
Komplementarno
Outlet standard deviation Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice 10 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 24/48 V DC
Grlo žarnice Integrirana LED
Tip žarnice LED
Tip krmiljenja Vgrajeno stikalo
Luminous flux 950 lm
Barvna temperatura 4000 K
Življenjska doba v urah 25000 h
Električna povezava Kabel Hitri konektor 3 m Ni na voljo
Kabel Hitri konektor 1 m Ni na voljo
Montažna podpora Nosilec
Kovinski deli
DIN letev
Način pritrjevanja Vpet
Vijaki
Magnetna pritrditev
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Material PC (UL94 V-0)
Dolžina 372 mm
Višina 63 mm
Width 40 mm
Barva Črna ( RAL 9005)
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Razred električne izolacije Razred II
Elektromagnetna združljivost EMC imuniteta v skladu s/zEN 55015
Standardi CSA C22.2 št. 14-10
UL 1598
IEC 60598
EN 55015
UL 94
UL 508 A
UL 8750
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −16…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −10…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 791,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 32,000 cm
Paket 2 Širina 42,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,000 cm
Paket 2 Teža 8,296 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 590
Paket 3 Višina 178,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 504,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No