Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYLAMPORTLD |
Schneider-Electric
 
NSYLAMPORTLD slika – Schneider- scope
NSYLAMPORTLD
Prenosna svetilka s stikalom za vklop/izklop - 230V AC - 10W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del Svetilka
Aplikacija naprave Večnamenski
Sestava naprave 1 Svetilka
1 Kabel
1 Fiksna baza
Power factor 0,9
Komplementarno
Outlet standard deviation Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice 10 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 120 V AC 50/60 Hz
Grlo žarnice E27
Tip žarnice LED
Tip krmiljenja Vgrajeno stikalo
Luminous flux 1100 lm
Barvna temperatura 4000 K
Življenjska doba v urah 25000 h
Električna povezava Kabel 3 m Na voljo
Način pritrjevanja Vijaki
Lepljiv
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Material PC (UL94 V-0)
Višina 403,5 mm
Width 91,5 mm
Globina 66 mm
Barva Črna ( RAL 9005)
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Razred električne izolacije Razred II
Standardi IEC 60598
UL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −16…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −10…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,000 cm
Paket 1 Teža 882,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 24,000 cm
Paket 2 Širina 43,000 cm
Paket 2 Dolžina 39,000 cm
Paket 2 Teža 9,452 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 360
Paket 3 Višina 178,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 353,272 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No