|
|
|
NSYLAMT5LD1VDC
Stroškovno učinkovite LED luči - 24/48 V DC - 5W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Razsvetljava in električne vtičnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za osvetlitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Svetilka
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Sestava naprave
|
1 Svetilka
1 Pritrdilni elementi
2 Kabel
|
Power factor
|
1
|
Komplementarno
Outlet standard deviation
|
Brez vtičnice
|
Nazivna moč žarnice
|
5 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24/48 V DC
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Tip žarnice
|
LED
|
Tip krmiljenja
|
Vgrajeno stikalo
|
Luminous flux
|
470 lm
|
Barvna temperatura
|
4000 K
|
Življenjska doba v urah
|
25000 h
|
Električna povezava
|
Kabel Hitri konektor 3 m Na voljo
Kabel Hitri konektor 1 m Na voljo
|
Montažna podpora
|
Kovinski deli
Križne letve
|
Način pritrjevanja
|
Vijaki
Magnetna pritrditev
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial
Thalassa
|
Dolžina
|
310 mm
|
Višina
|
30,5 mm
|
Barva
|
Aluminij
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Razred električne izolacije
|
Razred I
|
Standardi
|
IEC 60598
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−16…65 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
511,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
43,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
28,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
36,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,784 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
590
|
Paket 3 Višina
|
178,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
532,318 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|