Schneider-Electric
 
NSYLAMT5LD2 slika – Schneider- scope
NSYLAMT5LD2
Stroškovno učinkovite LED luči - 120/230 V AC - 10W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del Svetilka
Aplikacija naprave Večnamenski
Sestava naprave 1 Svetilka
1 Pritrdilni elementi
2 Kabel
Faktor moči 0,9
Komplementarno
Outlet standard deviation Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice 10 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 120/230 V AC 50/60 Hz
Grlo žarnice Integrirana LED
Tip žarnice LED
Tip krmiljenja Vgrajeno stikalo
Luminous flux 1100 lm
Temperatura barve 4000 K
Življenjska doba v urah 25000 h
Električna povezava Kabel Hitri konektor 3 m Na voljo
Kabel Hitri konektor 1 m Na voljo
Montažna podpora Križne letve
Kovinski deli
Način pritrjevanja Vijaki
Magnetna pritrditev
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Dolžina 560 mm
Višina 30,5 mm
Barva Aluminij
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Razred električne izolacije Razred I
Standardi IEC 60598
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −16…65 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 60,000 cm
Paket 1 Teža 639,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 27,000 cm
Paket 2 Širina 32,000 cm
Paket 2 Dolžina 61,500 cm
Paket 2 Teža 13,485 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 90,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 114,240 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh