Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYLCK20SF |
Schneider-Electric
 
NSYLCK20SF slika – Schneider- scope
NSYLCK20SF
Sistem zaklepanja SF/SM V 2000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Zaklepalni sistem
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Zaklepalni sistem
Aplikacija naprave Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave 1 Zaklepanlna zbiralka
Zaklepalni sistem
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Palice: Pocinkano jeklo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 86,500 cm
Paket 1 Teža 1,150 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 17,250 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 months