Schneider-Electric
 
NSYLDB5 slika – Schneider- scope
NSYLDB5
Kovinski ključ za 5-mm vložek z dvojnim obročkom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Klju?
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Klju? za vstavljanje oblike
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa
PanelSeT
Sestava naprave 1 Ključ
Količina na set/komplet Komplet 1
Tip ključavnice Klju?avnica 5 mm dvojni jezi?ek
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 1200
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 71,001 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev