Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMB108 |
Schneider-Electric
 
NSYMB108 slika – Schneider- scope
NSYMB108
Izolacijska montažna plošča za omaro V 1000 x Š 800 mm iz bakelita
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 800 mm W: 1000 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Bakelit
Barva Črna ( RAL 9005)
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 200 kg
Višina 965 mm
Širina 750 mm
Debelina 5 mm
Teža izdelka 57 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 75,000 cm
Paket 1 Dolžina 96,500 cm
Paket 1 Teža 5,496 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 48,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 289,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839