|
|
|
NSYMB3025
Izolacijska montažna plošča za omaro V 300 x Š 250 mm iz bakelita
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 300 mm W: 250 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis monta?ne plo??e
|
Navaden
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
1875 kg
|
Vi?ina
|
265 mm
|
Širina
|
200 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Teža izdelka
|
2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
304,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839