|
|
|
NSYMB65
Izolacijska montažna plošča za omaro V 600 x Š 500 mm iz bakelita
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 600 mm W: 500 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Bakelit
|
Barva
|
Črna ( RAL 9005)
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
75 kg
|
Višina
|
565 mm
|
Širina
|
450 mm
|
Debelina
|
4 mm
|
Product weight
|
14 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,831 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839