Schneider-Electric
 
NSYMB75 slika – Schneider- scope
NSYMB75
Izolacijska montažna plošča za omaro V 700 x Š 500 mm iz bakelita
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 700 mm W: 500 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Bakelit
Barva Črna ( RAL 9005)
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 875 kg
Vi?ina 665 mm
Širina 450 mm
Debelina 4 mm
Teža izdelka 17 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 66,500 cm
Paket 1 Teža 1,772 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 34,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 190,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev