Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMB86 |
Schneider-Electric
 
NSYMB86 slika – Schneider- scope
NSYMB86
Izolacijska montažna plošča za omaro V 800 x Š 600 mm iz bakelita
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 800 mm W: 600 mm
- H: 800 mm W: 1200 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Bakelit
Barva Črna ( RAL 9005)
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 120 kg
Višina 765 mm
Širina 550 mm
Debelina 4 mm
Teža izdelka 23 kg
Variantna posebnost Z ohišjema H800 x W1200
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 55,000 cm
Paket 1 Dolžina 76,500 cm
Paket 1 Teža 2,442 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 42,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 257,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839