|
|
|
NSYMCDFIX
Komplet 6 podpor za pritrditev kabelske cevi PanelSeT SF/SM - jeklo
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na podpora
|
Destinacija izdelka
|
Kabelski kanal
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Montažna podpora
|
Kabelski kanal
DIN letev
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
3 Desni nosilec
3 Levi nosilec
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevle?eno s cinkom
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Vi?ina
|
Pritrdilni center: 85 mm
115 mm
|
Širina
|
Pritrdilni center: 50 mm
155 mm
|
Globina
|
91,5 mm
145 mm
|
Premer
|
0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
688,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
120,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
5
|
Pogodbena garancija
|
|