Schneider-Electric
 
NSYMD128 slika – Schneider- scope
NSYMD128
Simetrična montažna šasija (7 letev) za omaro z dimenzijami V 1200 x Š 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Simetri?na DIN
Nazivne mere omare -
Montažna podpora Distan?nik
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Pokon?ni
7 DIN letev
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Stebrički: Aluminij
Letev: Jeklo
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice
S pritrditvijo elementa
Nastavitev Na drsnih stopnicah, tipa NSYSDCR..., vi?ina 12,5 mm
Vi?ina Realno: 1152,4 mm
Nazivna: 1200 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Realno: 750 mm
Globina Realno: 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 115,500 cm
Paket 1 Teža 6,380 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 63,800 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev