|
|
|
NSYMD64
Simetrična montažna šasija (6 letev) za omaro z dimenzijami V 600 x Š 400 mm
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
Distančnik
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
6 DIN letev
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Stebrički: Aluminij
Letev: Jeklo
|
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Na drsnih stopnicah, tipa NSYSDCR..., višina 12,5 mm
|
Višina
|
Nazivna: 600 mm
Realno: 539,3 mm
|
Širina
|
Nazivna: 400 mm
Realno: 350 mm
|
Globina
|
Realno: 30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
54,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,220 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
202,250 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|