Schneider-Electric
 
NSYMD66 slika – Schneider- scope
NSYMD66
Simetrična montažna šasija (6 letev) za omaro z dimenzijami V 600 x Š 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Simetri?na DIN
Nazivne mere omare -
Montažna podpora Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Distan?nik
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
6 DIN letev
2 Pokon?ni
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Stebrički: Aluminij
Letev: Jeklo
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice
S pritrditvijo elementa
Nastavitev Na drsnih stopnicah, tipa NSYSDCR..., vi?ina 12,5 mm
Vi?ina Nazivna: 600 mm
Realno: 539,3 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 550 mm
Globina Realno: 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 55,500 cm
Paket 1 Teža 2,716 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 40,740 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev