|
|
|
NSYMD75
Simetrična montažna šasija (6 letev) za omaro z dimenzijami V 700 x Š 500 mm
|
|
|
Glavno
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Tip letve
|
Simetrična DIN
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Distančnik
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
6 DIN letev
2 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Stebrički: Aluminij
Letev: Jeklo
|
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
Na drsnih stopnicah, tipa NSYSDCR..., višina 12,5 mm
|
Višina
|
Realno: 639,3 mm
Nazivna: 700 mm
|
Širina
|
Nazivna: 500 mm
Realno: 450 mm
|
Globina
|
Realno: 30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
64,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,36 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
29,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,2 kg