Schneider-Electric
 
NSYMD86 slika – Schneider- scope
NSYMD86
Simetrična montažna šasija (6 letev) za omaro z dimenzijami V 800 x Š 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Simetri?na DIN
Nazivne mere omare -
Montažna podpora Step slide
Distan?nik
Neposredna pritrditev na zadnji del
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
6 DIN letev
2 Pokon?ni
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Stebrički: Aluminij
Letev: Jeklo
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice
S pritrditvijo elementa
Nastavitev Na drsnih stopnicah, tipa NSYSDCR..., vi?ina 12,5 mm
Vi?ina Realno: 739,3 mm
Nazivna: 800 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 550 mm
Globina Realno: 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 73,500 cm
Paket 1 Teža 2,854 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 57,080 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev