Schneider-Electric
 
NSYMDVR12 slika – Schneider- scope
NSYMDVR12
Navpična jeklena letev, višina 1200 mm. Pakiranje: 2 kosa
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Letev
Aplikacija Ve?namenski
Enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Pritrdilna matica
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 2
Material Jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privito - vrsta vijakaM8 - Na hrbtnih zakovicah omare lokacija
Vi?ina Nazivna: 1200 mm
Realno: 1152,4 mm
Širina 25 mm
Globina 15 mm
Debelina 2,5 mm
Teža izdelka 1,34 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 116,000 cm
Paket 1 Teža 1,220 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 116,000 cm
Paket 2 Teža 2,440 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 29,000 cm
Paket 3 Širina 37,500 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 48,800 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev