|
|
|
NSYMF1010
Mikroperf. mont. plošča V 1000 x Š 1000 z odp. prem. 3,6 mm z razmikom 12,5 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monta?na plo??a
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 1000 mm W: 1000 mm
|
Lokacija montaže
|
Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
|
Opis monta?ne plo??e
|
Mikroperforiran
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
225,6 kg S3D, CRN, S3X omare
135,4 kg PLM omara
|
Maksimalna obremenitev
|
250 kg S3D, CRN, S3X omare
150 kg PLM omara
|
Vi?ina
|
950 mm
|
Širina
|
950 mm
|
Površina in uporabna površina
|
90,3 dm²
|
Debelina
|
2,5 mm
|
Teža izdelka
|
17,826 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
95,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
95,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
58,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
438,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin