Schneider-Electric
 
NSYMF1210 slika – Schneider- scope
NSYMF1210
Mikroperf. mont. plošča V 1200 x Š 1000 z odp. prem. 3,6 mm z razmikom 12,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 1000 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 1000 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis monta?ne plo??e Mikroperforiran
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 180 kg
Vi?ina 1165 mm
Širina 965 mm
Globina 125 mm
Debelina 2,5 mm
Teža izdelka 21,551 kg
Variantna posebnost Namestitev v omare z obrnjenimi dimenzijami
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 95,000 cm
Paket 1 Dolžina 115,000 cm
Paket 1 Teža 20,800 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 64,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 548,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev