Schneider-Electric
 
NSYMF43 slika – Schneider- scope
NSYMF43
Mikroperf. montažna plošča V 300 x Š 400 z odp. prem. 3,6 mm z razmikom 12,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 400 mm W: 300 mm
- H: 300 mm W: 400 mm
Lokacija montaže Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
Opis monta?ne plo??e Mikroperforiran
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 60 kg
Vi?ina 250 mm
Širina 350 mm
Globina 125 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 1,36 kg
Variantna posebnost Namestitev v omare z obrnjenimi dimenzijami
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 1,302 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 125
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 176,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev