Schneider-Electric
 
NSYMF55 slika – Schneider- scope
NSYMF55
Mikroperf. montažna plošča V 500 x Š 500 z odp. prem. 3,6 mm z razmikom 12,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 500 mm W: 500 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Mikroperforiran
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 90 kg
Višina 465 mm
Širina 450 mm
Globina 125 mm
Debelina 1,8 mm
Product weight 3,12 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 46,500 cm
Paket 1 Teža 3,108 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 324,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months