Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMF64 |
Schneider-Electric
 
NSYMF64 slika – Schneider- scope
NSYMF64
Mikroperf. montažna plošča V 600 x Š 400 z odp. prem. 3,6 mm z raz. 12,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 600 mm W: 400 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Mikroperforiran
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 90 kg
Višina 550 mm
Širina 365 mm
Globina 125 mm
Debelina 1,8 mm
Teža izdelka 2,92 kg
Variantna posebnost Namestitev v omare z obrnjenimi dimenzijami
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 56,500 cm
Paket 1 Teža 2,900 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 350,400 kg