|
|
|
NSYMF75
Mikroperf. montažna plošča V 700 x Š 500 z odp. prem. 3,6 mm z razmikom 12,5 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 700 mm W: 500 mm
|
Lokacija montaže
|
Step slide
Neposredna pritrditev na zadnji del
|
Opis montažne plošče
|
Mikroperforiran
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
135 kg
|
Višina
|
665 mm
|
Širina
|
450 mm
|
Globina
|
125 mm
|
Debelina
|
1,8 mm
|
Teža izdelka
|
4,4 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
66,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,492 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
160
|
Paket 2 Višina
|
45,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
740,0 kg