|
|
|
NSYMFB
Nosilci za notranjo pritrditev navpičnih letev na isto raven podnožja
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrdilni nosilec
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
Standardni ali tehnični stebrički
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Nosilci za pritrjevanje podpornikov
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
|
NULL
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Višina
|
36 mm
|
Širina
|
74 mm
|
Globina
|
144 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
321,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
500
|
Paket 2 Višina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
77,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2
|
Pogodbena garancija
|
|