Schneider-Electric
 
NSYMFSC60 slika – Schneider- scope
NSYMFSC60
Komplet fiksne letve s podporama PanelSeT SF/SM - 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Podpora za din letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Pritrjena simetri?na DIN-letev
Nazivne mere omare - W: 600 mm
Montažna podpora Stebri?ki kompleta sklopa za ?asijo
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 DIN letev
2 Fiksni nosilec
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Vi?ina Realno: 50 mm
Globina Realno: 490 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 428,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 250
Paket 2 Višina 65,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 122,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev