Schneider-Electric
 
NSYMIC6 slika – Schneider- scope
NSYMIC6
Vmesna prečka PanelSeT SF - širina omare: 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Izdelek ali sestavni del Vmesne pre?ke
Aplikacija Razdrobljena aplikacija
Nominal dimensions of the housing - W: 600 mm
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega Spacial SF razdeljena verzija
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 x Prečka
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
NULL Višinsko nastavljiv vsakih 25 mm zaMed delnimi vrati
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 560 mm
Globina 65 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 10,200 cm
Paket 1 Dolžina 61,000 cm
Paket 1 Teža 2,152 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 245,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 15
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev