Schneider-Electric
 
NSYML405SD slika – Schneider- scope
NSYML405SD
Cilinder ključavnice 405E, nameščen s ščitom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Izdelek ali sestavni del Vložek
Aplikacija Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost izdelkov SD omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SD
Sestava naprave 2 Ključ
1 Vložek s ključavnico
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Ključavnica: Zamak + jeklo
Vložek: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Tip ključavnice Ključavnica
Tip ključavnice Cilinder
Številka ključa 405
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 14,000 cm
Paket 2 Širina 27,000 cm
Paket 2 Dolžina 36,000 cm
Paket 2 Teža 2,924 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev