Schneider-Electric
 
NSYMM106 slika – Schneider- scope
NSYMM106
Montažna plošča V 1400 x Š 1000 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 1000 mm W: 600 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Vi?ina 950 mm
Širina 550 mm
Debelina 2,5 mm
Teža izdelka 10,244 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 56,500 cm
Paket 1 Dolžina 95,500 cm
Paket 1 Teža 10,100 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 39,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 327,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months