Schneider-Electric
 
NSYMM108 slika – Schneider- scope
NSYMM108
Montažna plošča V 1000 x Š 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare - H: 800 mm W: 1000 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Neposredna pritrditev na zadnji del
Step slide
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja Privijačene kovice - vrsta vijakaM8
S pritrditvijo elementa
Trajna dovoljena obremenitev 150 kg
Višina 950 mm
Širina 750 mm
Debelina 2,5 mm
Teža izdelka 13,96 kg
Variantna posebnost Namestitev v omare z obrnjenimi dimenzijami
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,4 cm
Paket 1 Širina 32,8 cm
Paket 1 Dolžina 42,0 cm
Paket 1 Teža 4,695 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 120 cm
Paket 2 Širina 80 cm
Paket 2 Dolžina 39 cm
Paket 2 Teža 569 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev