Schneider-Electric
 
NSYMM12SB slika – Schneider- scope
NSYMM12SB
Montažna plošča V 200 x Š 200 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Monta?na plo??a
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Dno omare
Opis monta?ne plo??e Navaden
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Kovinski
Komplementarno
Na?in pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 1,5 kg Zadnja stran omare
Vi?ina Nazivna: 125 mm
Širina Nazivna: 185 mm
Pritrdilni centri: 164 mm
Površina in uporabna površina Nazivna 30000 mm²
Debelina 1,5 mm
Teža izdelka 0,254 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 0,300 cm
Paket 1 Teža 254,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,500 cm
Paket 2 Teža 7,700 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 1500
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 399,400 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni