Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYMM22SB |
Schneider-Electric
 
NSYMM22SB slika – Schneider- scope
NSYMM22SB
Montažna plošča V 200 x Š 600 mm iz galvanizirane pločevine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Dno omare
Opis montažne plošče Navaden
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave 1 Montažna plošča
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Kovinski
Komplementarno
Način pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 2 kg Zadnja stran omare
Višina Nazivna: 175 mm
Širina Nazivna: 185 mm
Pritrdilni centri: 164 mm
Površina in uporabna površina Nazivna 40000 mm²
Debelina 1,5 mm
Teža izdelka 0,364 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 364,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 1000
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 378,950 kg