|
|
|
NSYMM24SB
Montažna plošča V 250 x Š 200 mm iz galvanizirane pločevine
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna plošča
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Opis montažne plošče
|
Navaden
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Sestava naprave
|
1 Montažna plošča
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Kovinski
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z 2 vijaki - vrsta vijakaØ 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
4 kg Zadnja stran omare
|
Višina
|
Nazivna: 175 mm
|
Širina
|
Nazivna: 385 mm
Pritrdilni centri: 364 mm
|
Površina in uporabna površina
|
Nazivna 80000 mm²
|
Debelina
|
2 mm
|
Product weight
|
1,032 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
39,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,032 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
500
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
529,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin